Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications LWL-Kabel
ETHERNET/IPPROFINET
oil resistant

HITRONIC® POF Kabel für PROFINET-Anwendungen

POF; J-Optische Innenkabel: J-V4Y(ZN)11Y; feste Verlegung; Aramid-Garne; Polyurethan; grün; Ölbeständig; Zugkraft fest verlegt: 100N

HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR

28051002

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

806,83 €

(806,83 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar.

Anwendung

  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk.
  • Hält chemischen und mechanischen Belastungen stand.