Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® TORSION LWL-Kabel
torsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeicon powerchain

HITRONIC® TORSION

GOF; 2x OM2; Torsion, flexibel; Aramid-Garne; Polyurethan; schwarz

HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2

26310202

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

343,10 €

(343,10 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Spezielles Design für den Torsions-Einsatz im Windturm-Loop
  • Geeignet für Feldkonfektion
  • Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
  • Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendung

  • Im Innen- und Außenbereich
  • Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen
  • In vertikalen Installationen
  • Industrie-Umgebung
  • Für festen, flexiblen sowohl als auch torsionsbewegten Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau