Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HOTY heat-shrink tube Schrumpfschlauch
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

HOTY Schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch; Kabeldurchmesser: 20mm - 13mm; Polyvinylchlorid; schwarz;

SCHRUMPFSCHLAUCH HOTY 13

61716840

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

184,29 €

(184,29 €/100 Meter)

Anzahl

100 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Preisgünstig
  • Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Sicherer Transport wird durch leichten Druck garantiert

Anwendung

  • Isolation, Schutz und Kabelbündelung