Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Modulare Förderanlagen in der Intralogistik

Nahtlose Konnektivität für moderne Förderanlagen.

Plug. Play. Convey.


Moderne Förderanlagen in der Intralogistik werden zunehmend modular, datengetrieben und skalierbar aufgebaut. Die richtige Verkabelungsarchitektur – ob zentrale oder dezentrale Verkabelung – entscheidet über Installationsaufwand, Flexibilität und langfristige Effizienz. LAPP bietet durchgängige Lösungen für Energie- und Datenverteilung in modularen Förderanlagen – von klassischen Schaltschrankkonzepten bis zur dezentralen Architektur entlang der Förderlinie.

Ob zentralisiert oder dezentralisiert – Konnektivität bestimmt die Leistung. Entdecken Sie, wie LAPP skalierbare, effiziente und zukunftsfähige Fördersysteme ermöglicht.

Jetzt Broschüre herunterladen

Optimieren Sie Ihre Förderanlagen

Ob zentrale oder dezentrale Verkabelung – die richtige Architektur entscheidet über Effizienz und Zukunftssicherheit Ihrer Intralogistik.
Jetzt kontaktieren

Intralogistik im Wandel: Warum die Verkabelung zur Schlüsseltechnologie wird


Fördertechnik ist das Rückgrat moderner Intralogistiksysteme. Ob Distributionszentrum, automatisiertes Lager oder Flughafen – modulare Förderanlagen müssen zuverlässig, flexibel und wirtschaftlich arbeiten.

Mit steigender Modularisierung verändern sich auch die Anforderungen an die Intralogistik Verkabelung:

  • Höhere Taktzeiten
  • Flexible Layout-Anpassungen
  • Schnellere Projektlaufzeiten
  • 24/7-Verfügbarkeit
  • Zunehmende Datenkommunikation

LAPP verbindet, was Ihre Fördertechnik bewegt – von Energie bis Sensorik.

Dezentrale Kabellösungen in der Fördertechnik

Erfahren Sie im Interview, wie dezentrale Kabellösungen den Verkabelungsaufwand deutlich reduzieren und Ihre modulare Förderanlage flexibler und effizienter machen. Unsere Expertin erklärt, wann dezentrale oder zentrale Architektur im Vorteil ist – und wie unsere Verbindungslösungen Ihre Anlage zukunftssicher machen.
Jetzt Beitrag auf LAPPconnect lesen



Zentrale Verkabelung in Förderanlagen


Bei der zentralen Verkabelung befinden sich Steuerung, Frequenzumrichter und Energieverteilung überwiegend im Schaltschrank oder direkt an der Förderanlage. Motoren, Sensoren und Aktoren werden von dort aus versorgt.


Typische Merkmale zentraler Architekturen

  • Zentrale Energieeinspeisung
  • Klare Systemstruktur
  • Bewährte Architektur für standardisierte Anlagen

Grenzen bei modularen Förderanlagen

Mit zunehmender Anlagenkomplexität entstehen:

  • Lange Kabelwege
  • Hoher Installationsaufwand
  • Eingeschränkte Flexibilität bei Erweiterungen

Zentrale Verkabelung bleibt sinnvoll für klar strukturierte, weniger dynamische Anlagenkonzepte.

Dezentrale Verkabelung: Die Architektur für modulare Fördertechnik


Die dezentrale Förderanlagen Architektur integriert Energieverteilung, Antriebstechnik und Kommunikation direkt entlang der Förderstrecke. Komponenten wie I/O-Module oder Frequenzumrichter befinden sich nahe am Prozess.

Diese Struktur ist besonders geeignet für modulare Förderanlagen mit räumlich verteilten Achsen und flexiblen Layouts.

Vorteile dezentraler Verkabelung

  • Reduzierte Kabellängen
  • Schnellere Installation durch Plug-and-Play
  • Verbesserte EMV durch kurze Motorleitungen
  • Hohe Skalierbarkeit
  • Klare Zonenstruktur entlang der Linie

Dezentrale Konzepte schaffen die Grundlage für wirtschaftlich skalierbare Intralogistiksysteme.

Optimieren Sie Ihre Förderanlagen

Ob zentrale oder dezentrale Verkabelung – die richtige Architektur entscheidet über Effizienz und Zukunftssicherheit Ihrer Intralogistik.
Jetzt kontaktieren

Zukunft braucht Flexibilität: Smarte Konzepte für die dezentrale Verkabelung.






Linien Topologie


Bei der Linien-Topologie werden Energie und Kommunikation von Modul zu Modul weitergeführt. Jedes Fördersegment ist Teil einer durchgängigen Struktur, ohne separate Rückführung in einen zentralen Verteiler.  Diese Architektur reduziert die Anzahl paralleler Leitungsstränge und minimiert die Schnittstellen zwischen Energie- und Steuerungsebene. Die Linien-Topologie ist besonders wirtschaftlich bei modularen Förderanlagen mit hoher Änderungsdynamik.


  • Reduzierte Installationskomplexität: Durch die sequentielle Verbindung der Module entfallen aufwendige Sternverkabelungen und zentrale Sammelpunkte.
  • Schnellere Inbetriebnahme: Vorkonfektionierte Verbindungen ermöglichen eine klare Struktur und verkürzen Montagezeiten.
  • Hohe Skalierbarkeit: Neue Fördermodule können in bestehende Linien integriert werden, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend anzupassen.
  • Optimierte Material- und Platznutzung: Weniger Leitungsbündel und reduzierte Kabeltrassen vereinfachen die Anlagenplanung.

Ring Topologie


Die Ring Topologie ermöglicht eine segmentierte Energie- und Signalverteilung entlang der Förderlinie. Module sind über definierte Übergabepunkte angebunden, wodurch eine saubere Trennung einzelner Förderabschnitte entsteht.  Im Gegensatz zur reinen Linienstruktur erlaubt die Ring-Architektur eine klarere Segmentierung von Energiepfaden und Wartungszonen. Die Ring Topologie eignet sich besonders für Anlagen mit hoher Wartungsfrequenz und klar abgegrenzten Förderzonen.

Benefits


  • Gezielte Wartung einzelner Segmente: Abschnitte können isoliert geprüft oder gewartet werden, ohne die gesamte Förderlinie zu beeinflussen.
  • Reduzierte Ausfallausbreitung: Fehler in einem Modul wirken sich nicht unmittelbar auf die gesamte Struktur aus.
  • Verbesserte Systemtransparenz: Klare Übergabepunkte erleichtern Fehlersuche und Diagnose.
  • Strukturierte Energieverteilung: Die Ringstruktur unterstützt eine saubere Lastverteilung entlang der Anlage.

Antriebsmotorrollen (MDR)


Antriebsmotorollen (MDR) integrieren den elektrischen Antrieb direkt in die Förderrolle. Dadurch entfallen zentrale Antriebsstränge, Getriebe oder mechanische Kopplungen.  Jede Förderzone wird elektrisch separat angesteuert. Das reduziert die mechanische Komplexität und erhöht die Steuerungspräzision.


  • Zonenweise Energieeffizienz: Nur aktive Fördersegmente werden betrieben – das reduziert Energieverbrauch und thermische Belastung.
  • Reduzierte mechanische Verschleißteile: Weniger externe Antriebskomponenten bedeuten geringeren Wartungsaufwand.
  • Hohe Modularität: Fördersegmente können unabhängig integriert oder ausgetauscht werden.
  • Verbesserte EMV-Bedingungen: Kurze Motorleitungen und dezentrale Treiber reduzieren elektromagnetische Störeinflüsse.

Industrielle Datenkommunikation


Moderne Förderanlagen sind hochgradig vernetzt. Sensoren, Antriebe, Sicherheitskomponenten und Steuerungen kommunizieren kontinuierlich über industrielle Netzwerke.  Eine instabile Dateninfrastruktur führt unmittelbar zu Stillständen oder Prozessunterbrechungen. Eine durchdachte industrielle Netzwerkinfrastruktur erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verbessert Diagnosemöglichkeiten und unterstützt vorausschauende Wartungskonzepte.


  • Hohe Störsicherheit (EMV): Motoren, Frequenzumrichter und Leistungsleitungen erzeugen elektromagnetische Störfelder. Datenleitungen müssen entsprechend abgeschirmt sein.
  • Mechanische Belastbarkeit: Bewegung, Vibration und industrielle Umgebungsbedingungen erfordern robuste Kabelkonstruktionen.
  • Zukunftssichere Datenraten: Modulare Anlagen müssen steigende Datenmengen zuverlässig übertragen.
  • Standardkompatibilität: Unterstützung industrieller Ethernet- und Feldbusprotokolle wie PROFINET.

Verbindungstechnologie für skalierbare Förderanlagen


LAPP unterstützt Hersteller und Betreiber bei der Umsetzung zentraler und dezentraler Verkabelungskonzepte in der Intralogistik.
 

Unser Portfolio umfasst:

  • Energie- und Steuerleitungen
  • Industrielle Datenleitungen
  • Industriesteckverbinder
  • Vorkonfektionierte Plug-and-Play-Systeme
  • Kabelschutz- und Kennzeichnungssysteme


Durchgängige Systemlösungen reduzieren Installationszeiten, erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und ermöglichen langfristige Skalierbarkeit.

Unser Produktportfolio

Vom Standardprodukt bis zur Maßanfertigung

Wissenswertes zur Verkabelungsarchitektur in Förderanlagen


Der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Verkabelung liegt in der Struktur der Energie- und Datenverteilung innerhalb der Förderanlage.

Bei der zentralen Verkabelung befinden sich Steuerung, Frequenzumrichter und Energieverteilung überwiegend im Schaltschrank. Motoren, Sensoren und Aktoren werden von dort aus über längere Leitungswege versorgt.

Bei der dezentralen Verkabelung werden Energieverteiler, I/O-Module und Antriebskomponenten direkt entlang der Förderstrecke integriert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt segmentiert in einzelnen Modulen oder Zonen.

Dezentrale Architekturen sind besonders geeignet für modulare Förderanlagen mit hoher Skalierbarkeit und flexiblen Layout-Anpassungen.

Eine dezentrale Verkabelung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Förderanlagen modular aufgebaut sind und regelmäßig erweitert oder angepasst werden.

Typische Einsatzbereiche sind:

  • Stückgut- und Paketfördertechnik
  • Distributionszentren
  • Automatisierte Lager
  • Anlagen mit zonenbasierter Steuerung

Dezentrale Verkabelung reduziert Kabellängen, vereinfacht die Installation und ermöglicht eine klare Segmentierung der Anlage. Dadurch lassen sich Erweiterungen effizienter umsetzen und Wartungsarbeiten gezielt durchführen.

Die Linien-Topologie ist eine Verkabelungsstruktur, bei der Fördermodule von Einheit zu Einheit verbunden werden. Energie und Daten werden entlang der Förderlinie weitergeführt.
Im Gegensatz zu sternförmigen Strukturen gibt es keine zentrale Hauptleitung. Stattdessen entsteht eine modulare Kettenstruktur.

Die Linien-Topologie eignet sich besonders für:

  • MDR-basierte Fördermodule
  • Zonensteuerungen
  • Erweiterbare Anlagenlayouts

Sie reduziert den Installationsaufwand und unterstützt eine klare Segmentstruktur innerhalb der Förderanlage.

Die Ring-Topologie ermöglicht eine strukturierte Verteilung von Energie und Signalen mit definierten Übergabepunkten zwischen einzelnen Fördermodulen.

Sie wird häufig eingesetzt, wenn:

  • Module austauschbar sein sollen
  • Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund steht
  • die Verkabelungskomplexität reduziert werden soll

Durch die klare Modultrennung lassen sich einzelne Segmente gezielt warten oder ersetzen, ohne die gesamte Anlage zu beeinflussen.

Motor Driven Roller (MDR), auch Antriebsmotorrollen genannt, sind Förderrollen mit integriertem Elektromotor. Der Antrieb befindet sich direkt in der Rolle, wodurch externe Getriebe oder zentrale Antriebseinheiten entfallen.

MDR-Systeme ermöglichen:

  • Zonenbasierte Steuerung
  • Energieeffizienten Betrieb
  • Reduzierte mechanische Komplexität
  • Modulare Erweiterung

In modularen Förderanlagen werden MDR-Systeme häufig mit dezentraler Verkabelung kombiniert, da jede Zone separat versorgt und angesteuert werden kann.

Die Verkabelung von MDR-basierten Förderanlagen muss mehrere technische Anforderungen erfüllen:

  • Kompakte Bauweise bei begrenztem Bauraum
  • EMV-stabile Motorleitungen
  • Segmentierte Energieversorgung
  • Robuste Steckverbindungen
  • Sichere Datenkommunikation für zonenbasierte Steuerung

Kurze, abgeschirmte Motorleitungen verbessern die elektromagnetische Verträglichkeit und erhöhen die Betriebssicherheit der Anlage.

Moderne Förderanlagen sind datengetrieben. Sensoren, Antriebe und Steuerungen kommunizieren kontinuierlich über industrielle Netzwerke.

Die industrielle Datenkommunikation muss:

  • Echtzeitfähig sein
  • EMV-stabil arbeiten
  • mechanischen Belastungen standhalten
  • mit gängigen Standards wie PROFINET kompatibel sein

Eine robuste Ethernet- oder Feldbus-Infrastruktur ist entscheidend für die Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit in intralogistischen Systemen.

Die Wahl zwischen zentraler und dezentraler Verkabelung hängt von mehreren Faktoren ab:

  • Modularisierungsgrad der Anlage
  • Geplante Erweiterungen
  • Wartungsstrategie
  • EMV-Anforderungen
  • Installationszeit
  • Energiebedarf der Antriebe

Eine ganzheitliche Betrachtung der Energie- und Datenverteilung ist entscheidend für die langfristige Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit einer Förderanlage.