Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Robotik in Bewegung

Roboterkabel für dynamische Automatisierung


Die nächste Generation der Robotik stellt neue Anforderungen an die Verbindungstechnik

Von Industrierobotern über Cobots bis hin zu humanoiden Robotersystemen: Mit steigender Bewegungsdynamik, Leistungsdichte und Vernetzung wachsen die Anforderungen an Energie- und Datenverbindungen. LAPP verbindet langjährige Robotik-Erfahrung mit einem umfassenden Portfolio und globaler Anwendungskompetenz. 

Haben Sie Fragen?

Wir beantworten Sie gerne. 
Jetzt kontaktieren

Robotik neu denken


Vom Industrieroboter zur Physical AI

Robotik gehört zu den wichtigsten Innovations- und Produktivitätstreibern unserer Zeit. Während klassische Robotersysteme überwiegend vordefinierten Bewegungsabläufen folgen, ermöglichen Sensorik, Computer Vision und KI zunehmend intelligente Systeme, die ihre Umgebung erfassen und ihr Verhalten situationsabhängig anpassen. Entwicklungen wie Physical AI und Cognitive Robotics erweitern damit die Einsatzmöglichkeiten in Produktion, Logistik und Service in einer Vielzahl von Industrien.

Belastungen in der Robotik meistern


Robotik-Kabel sind typischerweise permanent hohen Zug-, Druck-, Biege- und Torsionskräften ausgesetzt. Millionen von Bewegungszyklen, hohe Beschleunigungen und enge Biegeradien verlangen nach Leitungen, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Nur Leitungen, die diese Belastungen dauerhaft beherrschen, gewährleisten die Verfügbarkeit und Präzision moderner Robotersysteme. LAPP entwickelt dafür robuste Verbindungslösungen und Kabel für Robotik, die auf maximale Lebensdauer und höchste Prozesssicherheit ausgelegt sind. 

Typische Belastungen von Robotik-Kabeln 

  • Zugbelastung: Kräfte durch Beschleunigung und Bewegung der Achsen  
  • Druckbelastung: Mechanische Einwirkungen in Führungssystemen 
  • Biegebeanspruchung: Kontinuierliche Bewegungen mit engen Biegeradien  
  • Torsion: Rotationsbewegungen um die eigene Achse  
  • Abrieb und Verschleiß: Kontakt mit Bauteilen, Energieketten oder Umgebungsstrukturen  

In der Robotik treffen Präzision und Dynamik aufeinander. Die eingesetzte Verbindungstechnik muss dauerhaft Torsion, Biegebeanspruchung und hohe Taktraten sicher beherrschen.

Robotik im Überblick

Maximale Produktivität und Präzision in automatisierten Produktionsprozessen. 

Anforderungen an Verbindungslösungen: Hohe Biege- und Torsionsbelastungen, komplexe dreidimensionale Bewegungsabläufe und Millionen wiederkehrender Bewegungszyklen.

Sichere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. 

Anforderungen an Verbindungslösungen: Kompakte, flexible und leichte Verbindungslösungen bei begrenztem Bauraum und dynamischen Bewegungsabläufen.

Autonome Transport- und Logistiksysteme. 

Anforderungen an Verbindungslösungen: Kompakte und zuverlässige Energie- und Datenverbindungen für mobile Systeme mit begrenztem Bauraum und hoher Verfügbarkeit.

Robotik in Healthcare, Forschung und Logistik. 

Anforderungen an Verbindungslösungen: Kompakte und zuverlässige Energie- und Datenverbindungen für unterschiedliche Einsatzumgebungen und flexible Bewegungsabläufe. 

Technologien zur Unterstützung und Entlastung des Menschen. 

Anforderungen an Verbindungslösungen: Besonders leichte, flexible und platzsparende Verbindungslösungen für körpernah eingesetzte Systeme mit wiederkehrenden Bewegungen.

Die nächste Evolutionsstufe intelligenter Automatisierung.  

Anforderungen an Verbindungslösungen: Miniaturisierte, leichte und hochdynamische Verbindungstechnik für komplexe Bewegungsachsen bei gleichzeitig hoher Leistungs- und Datendichte.

Robotik braucht mehr als ein Kabel


Verbindungstechnologie als Schlüssel für zuverlässige Robotik

LAPP bietet ein breites Portfolio an standardmäßig verfügbaren Leitungen für Robotik- und Automatisierungsanwendungen mit hoher Lagerverfügbarkeit und globaler Lieferfähigkeit. Für individuelle Anforderungen ergänzen Special Cable Solutions und Harnessing das Standardportfolio um kundenspezifische Leitungen und anschlussfertige Systemlösungen. So erhalten Kunden passgenaue Verbindungslösungen aus einer Hand – schnell, zuverlässig und weltweit verfügbar.

Zu Harnessing & Konfektionierung
LAPP betrachtet Robotik ganzheitlich. Deshalb bieten wir nicht nur einzelne Komponenten, sondern auch kundenspezifische Sonderleitungen und ready-to-connect Konfektionen an.

Welche Anforderungen müssen Verbindungslösungen in der Robotik erfüllen?


Diese 5 Herausforderungen in der modernen Robotik stellen hohe Ansprüche an die Verbindungslösungen.

Extreme Bewegungsdynamik

Extreme Bewegungsdynamik

Millionen Biege- und Torsionszyklen unter komplexen 3D-Bewegungen.  

Maximale Verfügbarkeit

Maximale Verfügbarkeit
Eine einzige ausgefallene Komponente kann komplette Produktionsprozesse stoppen.  

Hohe Datenraten

Hohe Datenraten
Computer Vision, Sensorik und Physical AI benötigen zuverlässige, EMV-sichere Echtzeit-Kommunikation.  

Kompakte Bauformen

Kompakte Bauformen
Insbesondere Cobots und humanoide Roboter erfordern platzsparende Lösungen.  

Zukunftssichere Integration

Zukunftssichere Integration
Energie, Daten und Signale müssen auf immer kleinerem Raum zuverlässig übertragen und in komplexe Systemarchitekturen integriert werden. 

Warum LAPP?


Robotik-Kompetenz seit über 30 Jahren

Erfahrung mit anspruchsvollen Robotikanwendungen und dynamischen Verbindungslösungen weltweit.

Mehr als Robotikleitungen

Energie- und Datenübertragung, Anschlusstechnik, Schutz- und Führungssystemen sowie kundenspezifische Lösungen.

Wir sind Ihr Partner, nicht nur Ihr Lieferant

LAPP unterstützt seine Kunden entlang des gesamten Entwicklungsprozesses.

Innovation für die Robotik von morgen

Neue Robotikkonzepte erfordern leistungsstarke und zuverlässige Verbindungslösungen.

Robotik in der Praxis


Entdecken Sie unsere Kundenreferenzen und Fachartikel zur Robotik

Exoskelett in Bewegung

Wie die UNITRONIC® Datenleitung das Schulter-Exoskelett S700 bei Millionen Bewegungszyklen unterstützt.  

Mensch. Maschine. Miteinander.

Hubertus Breier (CTO) und Prof. Dr. Katharina Hölzle über die Zukunft der Robotik und die Rolle intelligenter Verbindungstechnologien.  

Wenn Roboter denken lernen

Wie KI und Physical AI die nächste Entwicklungsstufe der Robotik einläuten.  

FAQ

LAPP bietet für Robotik-Anwendungen sowohl konfektionierte Standardlösungen als auch maßgeschneiderte Verbindungslösungen, die exakt auf die Anforderungen Ihrer Anwendung abgestimmt sind. 

Zu LAPP Harnessing Solutions

Zu Special Cable Solutions

Die EMV wird durch eine geerdete, lückenlose 360°-Schirmkontaktierung zwischen Kabel, Kabelverschraubung und Steckverbinder mit großflächigem Kontakt sichergestellt. 
Mehr lesen

Bereit für die nächste Generation der Robotik?

Profitieren Sie von jahrzehntelanger Robotik-Erfahrung, globaler Anwendungskompetenz und einem umfassenden Portfolio für Energie, Daten und Konnektivität. 

Jetzt kontaktieren