Weltweit wird massiv in den Schienenverkehr investiert. Der globale Bahnmarkt erreichte laut UNIFE zwischen 2021 und 2023 ein durchschnittliches jährliches Volumen von 201,8 Milliarden Euro und soll bis 2029 auf rund 240,8 Milliarden Euro wachsen. Mit dem Wachstum steigen auch die Erwartungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und normgerechte Technik. LAPP unterstützt Sie mit einem zertifizierten Portfolio für die Bahntechnik und bietet Ihnen den einfachsten Weg zur Zulassung Ihrer Schienenfahrzeuge.
Ab Februar 2026: 900 Artikel direkt verfügbar
Aus unserem Bahntechnik-Portfolio mit über 3.200 Artikeln stehen Ihnen rund 900 Artikel sofort ab Lager zur Verfügung. Profitieren Sie von einer Verfügbarkeit, die in der Branche Maßstäbe setzt – mit Lieferzeiten von 24 Stunden innerhalb Deutschlands und 72 Stunden europaweit.
Neu auf Lager: 153 zusätzliche ÖLFLEX® TRAIN Leitungen, auch in großen Querschnitten bis 185 mm².
Anschluss- und Steuerleitungen
Welche speziellen Anforderungen müssen Leitungen und Kabel im Bereich Bahntechnik erfüllen?
Die hohe Verfügbarkeit und der reibungslose Betrieb von Schienenfahrzeugen hängen wesentlich von den eingesetzten Kabeln und Leitungen ab. Ob Stromversorgung, Datenübertragung oder die Steuerung – zuverlässige Verbindungslösungen ermöglichen einen flüssigen Ablauf und sicheren Transport.
Kabel und Leitungen müssen spezielle Eigenschaften aufweisen, um für den Einsatz in Schienenfahrzeugen zugelassen zu werden. Maßgebend ist dabei ein Höchstmaß an Sicherheit für Fahrgäste und Personal.
Extreme klimatische Bedingungen während des Betriebes stellen zudem hohe Anforderungen an die Materialeigenschaften von Kabeln, Leitungen, Verschraubungen sowie Steckverbindern. Die meisten Komponenten müssen deshalb für Temperaturbereiche von –50° bis +120°C ausgelegt sein.
Das LAPP Portfolio
Unser Portfolio für die Bahntechnik erfüllt eine Vielzahl an Normen und Sicherheitsstandards. Über 40 eigene Vertriebsgesellschaften und rund 100 Vertriebspartner garantieren weltweite Verfügbarkeit und erstklassigen Service.
Kabel und Leitungen
Steckverbinder
Kabelschutz- und Kennzeichnungssysteme
Was ist bei der Produktauswahl zu beachten?
Gerade der Brandschutz wird in Schienenfahrzeugen mit großer Wichtigkeit behandelt und in Europa in der DIN EN 45545-2 geregelt. Werkstoffe und Komponenten für Schienenfahrzeuge unterliegen darin klaren Vorgaben. So müssen Bahnkabel und Verbindungslösungen folgende wesentliche Eigenschaften besitzen:
- Halogenfrei
- Flammhemmend
- Selbstverlöschend
Die eingesetzten Produkte tragen so im Falle eines Feuers nicht zur Brandweiterleitung bei und vermeiden das Entstehen zusätzlichen Schadens bei Menschen und Material. Außerdem müssen die Produkte teils auch äußeren Einflüssen wie Steinschläge, Torsion oder starken Vibrationen, aber auch UV-Strahlung, Öl und starken Reinigungsmitteln standhalten.
Warum LAPP Produkte für den Bahnverkehr?
Mit LAPP profitieren Sie von geprüften und zertifizierten Lösungen, die Sicherheit, Verfügbarkeit und Innovation vereinen.
Ihre Vorteile auf einen BlickSchneller am Ziel
Wenn Zeit zählt, sind sofort verfügbare Artikel und kurze Lieferzeiten Ihr Wettbewerbsvorteil – denn sie bringen Ihre Projekte schneller auf die Schiene.
- Rund 900 Artikel sofort ab Lager verfügbar
- Lieferzeiten: 24 h in Deutschland, 72 h europaweit
- Mehr als 3.200 Artikel für die Bahntechnik verfügbar
- Keine Mindestbestellmengen, individuelle Zuschnitte möglich
Zertifiziert auf Spur
Verlassen Sie sich auf geprüfte Qualität und normgerechte Fertigung – für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bahnverkehr.
- Eigene Elektronenstrahl-vernetzungsanlage
- IRIS / TS 22163 Zertifizierung am Produktionsstandort Lapp Korea LLC
- Leitungstypen gemäß EN-Normungen und weiteren Standards
- Hohe Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit
Seit Jahrzehnten zuverlässig
Mit über 60 Jahren Erfahrung und umfassender Lösungskompetenz bieten wir Ihnen alles aus einer Hand – für Verbindungslösungen, die halten.
- Über 60 Jahre Entwicklung und Fertigung
- Langjährige Erfahrung im Rolling Stock Markt
- Komplette Verbindungslösungen aus einer Hand
- Individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen
Sie finden kein passendes Produkt für Ihre Anforderung?
Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.