30017788
Telefonkabel; 4X2X0.8; VDE 0815; Halogenfreie Mischung; Geschirmt; flexibel
J-H(ST)H...BD 4x2x0,8
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
191,27 €
(191,27 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
Anwendung
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.