1708001
Installationsleitung; 1X2X0.8; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel
(J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
47,19 €
(47,19 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
Anwendung
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.