1591318
Installationsleitung; 100X2X0.6; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel
J-Y(ST)Y...LG 100X2X0,6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.456,75 €
(1.456,75 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
Anwendung
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.