61791095
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 50mm²; Crimpprofil: trapez
CRIMPWERKZEUG KEB 3550
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
184,38 €
(18.437,74 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
- Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
- Sperrfunktion, die erst nach Vollendung des Pressvorgangs auslöst
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
Anwendung
- Miniforce-Werkzeuge zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen von 35 - 50 mm²