4560041S
Einzelader; 1X0.75; rot; Spule; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; feste Verlegung
LiFY 1 kV 1X0,75 RD
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
57,22 €
(114,44 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau.
- Mit verstärkter Aderisolation für höheren Spannungsbereich sowie Langlebigkeit.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet.
- Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.