Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
LiY with twin colour helix insulation Einzelader
CE marked
flame-retardant

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

Einzelader; 1X0.25; blau-schwarz; Spule; PVC; feste Verlegung

LIY 2CHELIX 1X0,25 BUBK

4502232S

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

74,35 €

(29,74 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.