Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
BBE M2U EFT101P CEE163P 3PTN T2Cm orsw
CE markedVDE certified
uv-resistant.Flammwidrighalogen-freeoil resistantcold resistance

Mobile Ladestation; Mode 2 nach IEC 61851; Netzadapter CEE 16 A 3-phasig, Netzadapter Typ E/F 10 A; Typ 2 nach IEC 62196; 3-phasig; 16 A; 11 kWIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

508,44 €

(50.844,33 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Für eine maximale Ladeleistung von 22 kW, je nach Ausführung des infrastrukturseitigen Anschlusses.
  • Vollwertiger Ersatz einer Wallbox in Kombination mit einer entsprechenden Wandhalterung.
  • Maximale Flexibilität bieten Artikel mit einer Adapterlösung (2 Netzadapter sind im Set standardmäßig enthalten; weitere Netzadaptertypen sind als Zubehörartikel erhältlich).
  • Höchste Sicherheit durch eine Reihe integrierter Überwachungsfunktionen (Selbsttest beim Start, Erkennung von Fehlerstrom, Überstrom, Über- und Unterspannung, Temperatursensoren u. v. m.).
  • Control-Box verfügt über Schutzart IP 67, ist robust und überfahrsicher.

Anwendung

  • Für das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen an Haushalts- bzw. Industriesteckdosen (AC-Energieversorgung).
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel