Suchbegriff
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Suchbegriff
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Austria
 
de
en
Austria
 
MULTI-STANDARD SC 2.1 Einzelader
UKCA markedCE markedUL listedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistant

MULTI-STANDARD SC 2.1

Einzelader; 1X0.5; grün-gelb; Ring; U0/U: 450 / 750 V; PVC; UL listed; feste Verlegung

4160100

Artikel zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

32,39 €

(32,39 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.