Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
N2XCH Starkstromkabel
CE markedVDE certified
flame-retardanthalogen-free

N2XCH

Starkstromkabel; 2x16 RE/16; U0/U: 0,6/1 kV; blankes Kupfer; Polyolefin; Konzentrischer Leiter; VDE zertifiziert; feste Verlegung

N2XCH 2x16 RE/16 0,6/1kV

1550661

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Isolierte Kupferleiter sind ein- oder mehrdrähtig sowie rund oder sektorförmig.
  • Zusätzlicher, äußerer Kupferleiter ist konzentrisch um die Aderumhüllung angeordnet und darf als Schutzleiter (PE), Schutz- und Neutralleiter (PEN) oder Schirm verwendet werden.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
  • Zur festen Verlegung.
  • Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in Beton.
  • Robuster Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung.
  • Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.