1112946
Starkstromkabel; 1x150 RM; N2XH-J; U0/U: 0,6/1 kV; blankes Kupfer; Polyolefin; VDE zertifiziert; feste Verlegung
N2XH-J 1x150 RM 0,6/1kV
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Isolierte Kupferleiter sind ein- oder mehrdrähtig sowie rund oder sektorförmig.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
- Zur festen Verlegung.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in Beton.
- Robuster Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung.
- Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.