1550991
Mittelspannungskabel; 1x150 RM; U0/U: 12/20 kV; blankes Kupfer; PE; Geschirmt; VDE zertifiziert; feste Verlegung
N2XS(FL)2Y 1X150 RM/25 12/20kV
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität nach VDE 0276-620.
- Robust bei Verlegung und Betrieb dank widerstandsfähigem PE-Außenmantel.
- Mit zusätzlicher Bandierung zum Schutz vor dem Eintreten von Wasser in Längsrichtung nach mechanischer Beschädigung.
- Mit Aluminium-PE-Schichtenmantel zum Schutz vor dem Eintreten von Wasser in Querrichtung nach mechanischer Beschädigung.
- Vernetzte Leitschichten über und unter der Aderisolation verhindern Teilentladungen und ermöglichen konstante Betriebssicherheit.
- In Leiterquerschnitten bis 630 mm2 erhältlich.
- In den Spannungsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV und 18/30 (36) kV erhältlich.
Anwendung
- Für die Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen geeignet.
- Zur festen Verlegung in Wasser, Luft und Erde. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m (gemäß HD 620/VDE 0276-620 Teil 10-C (Punkt 4)).
- Auch zur Verlegung in Innenräumen sowie geschlossenen Installationskanälen für EVU-, Industrie- und Verteilernetze geeignet, jedoch nicht flammwidrig nach IEC 60332-1-2.
- Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.