Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
N2XSY Mittelspannungskabel
VDE certified
flame-retardanticon sturgeon signal

N2XSY

Mittelspannungskabel; 1x150 RM; U0/U: 6/10 kV; blankes Kupfer; PVC; Geschirmt; VDE zertifiziert; feste Verlegung

N2XSY 1X150 RM/25 6/10kV RD

1550537

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität nach VDE 0276-620.
  • Gute Verlegeeigenschaften ermöglichen einfache Verlegung selbst bei schwieriger Kabelführung.
  • Vernetzte Leitschichten über und unter der Aderisolation verhindern Teilentladungen und ermöglichen konstante Betriebssicherheit.
  • In Leiterquerschnitten bis 800 mm2 erhältlich.
  • In den Spannungsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV und 18/30 (36) kV erhältlich.

Anwendung

  • Für die Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen geeignet.
  • Zur festen Verlegung in Wasser, Luft und Erde. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m (gemäß HD 620/VDE 0276-620 Teil 10-C (Punkt 4)).
  • Auch zur Verlegung in Innenräumen sowie geschlossenen Installationskanälen für EVU-, Industrie- und Verteilernetze geeignet.
  • Aufgrund des PVC-Außenmantels für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.