1552033
Mittelspannungskabel; 1x400 RM; U0/U: 18/30 kV; Aluminium; PE; Geschirmt; VDE zertifiziert; feste Verlegung
NA2XS(F)2Y 1X400 RM/35 18/30kV
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität nach VDE 0276-620.
- Robust bei Verlegung und Betrieb dank widerstandsfähigem PE-Außenmantel.
- In den Spannungsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV und 18/30 (36) kV erhältlich.
Anwendung
- Für die Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen geeignet.
- Zur festen Verlegung in Wasser, Luft und Erde. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m (gemäß HD 620/VDE 0276-620 Teil 10-C (Punkt 4)).
- Auch zur Verlegung in Innenräumen sowie geschlossenen Installationskanälen für EVU-, Industrie- und Verteilernetze geeignet, jedoch nicht flammwidrig nach IEC 60332-1-2.
- Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.