Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
NA2XS2Y Mittelspannungskabel
VDE certified
uv-resistant.halogen-freeicon sturgeon signal

NA2XS2Y

Mittelspannungskabel; 1x630 RM; U0/U: 12/20 kV; Aluminium; PE; Geschirmt; VDE zertifiziert; feste Verlegung

NA2XS2Y 1X630 RM/35 12/20kV

1550993

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität nach VDE 0276-620.
  • Robust bei Verlegung und Betrieb dank widerstandsfähigem PE-Außenmantel.
  • Vernetzte Leitschichten über und unter der Aderisolation verhindern Teilentladungen und ermöglichen konstante Betriebssicherheit.
  • In Leiterquerschnitten bis 800 mm2 erhältlich.
  • In den Spannungsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV und 18/30 (36) kV erhältlich.

Anwendung

  • Für die Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen geeignet.
  • Zur festen Verlegung in Wasser, Luft und Erde. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m (gemäß HD 620/VDE 0276-620 Teil 10-C (Punkt 4)).
  • Auch zur Verlegung in Innenräumen sowie geschlossenen Installationskanälen für EVU-, Industrie- und Verteilernetze geeignet, jedoch nicht flammwidrig nach IEC 60332-1-2.
  • Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.