Mittelspannungskabel; 1x185 RM; U0/U: 12 / 20 kV; Aluminium; PVC; Geschirmt; VDE zertifiziert; feste Verlegung
38802239
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität nach VDE 0276-620.
- Gute Verlegeeigenschaften ermöglichen einfache Verlegung selbst bei schwieriger Kabelführung.
- Vernetzte Leitschichten über und unter der Aderisolation verhindern Teilentladungen und ermöglichen konstante Betriebssicherheit.
- In Leiterquerschnitten bis 630 mm2 erhältlich.
- In den Spannungsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV und 18/30 (36) kV erhältlich.
Anwendung
- Für die Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen geeignet.
- Zur festen Verlegung in Wasser, Luft und Erde. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m (gemäß HD 620/VDE 0276-620 Teil 10-C (Punkt 4)).
- Auch zur Verlegung in Innenräumen sowie geschlossenen Installationskanälen für EVU-, Industrie- und Verteilernetze geeignet.
- Aufgrund des PVC-Außenmantels für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.