Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
NAYY Starkstromkabel
CE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardant

NAYY

Starkstromkabel; 1x50 RM; NAYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; Aluminium; PVC; VDE zertifiziert; feste Verlegung

NAYY-O 1x50 RM 0,6/1kV

1550056

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff (PVC). Die robusten Materialien schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen sowie Chemikalien.
  • Gemeinsame Aderumhüllung aus einer Füllmischung sorgt für zusätzliche Festigkeit des Kabels.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Isolierte Aluminiumleiter sind ein- oder mehrdrähtig sowie rund oder sektorförmig.
  • Aluminiumleiter sind leichter und günstiger als Kupferleiter. Sie erreichen eine vergleichbare Leitfähigkeit, sofern mindestens ein bis zwei größere Leiterquerschnitte gewählt werden.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen.
  • Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
  • Zur festen Verlegung in Wasser, Luft, Erde und Beton. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Schutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.