Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
Austria
 

Gewinnen Sie eines von 50 Österreich Paketen!

LAPP Delight: Eine Vorstellrunde mit Genussmomenten.


Gewinnen Sie 1 von 50 Genusspaketen der österreichischen Traditionsmarke Heindl.

Tätigen Sie im Aktionszeitraum 11.05. - 11.06.2023 eine Online Shop Bestellung und gewinnen Sie mit etwas Glück ein süßes "Notfallpaket" für Ihr Unternehmen. Füllen Sie dazu einfach das Teilnahmeformular auf dieser Seite aus.

LAPP - Das sind ...


... rund 5.000 Mitarbeiter:innen weltweit, die etwa 25 verschiedene Sprachen sprechen. Aber wer verbirgt sich überhaupt hinter diesen Zahlen? Wir wollen uns vorstellen und Ihnen mit unserem Gewinnspiel auch die Möglichkeit geben, tatsächlich eine kleine Köstlichkeit aus dem Land zu verkosten.

Wir präsentieren: Die Lapp Austria GmbH


Erhalten Sie unterhalb eine spannende Auswahl an Fakten zum Land, zu den Leuten sowie zu Lapp Austria GmbH, oder beteiligen Sie sich direkt am Gewinnspiel.

Formular zur Teilnahme am Gewinnspiel



Gewinnen Sie eines von 50 Genusspaketen des Herstellers Heindl.

Ein österreichisches Familienunternehmen, welches wie LAPP in den 50er Jahren gegründet wurde und den Namen zur Marke etabliert hat.

Genau wie LAPP, kümmert sich auch die Familie Heindl um die Versorgung, jedoch geschmacklicher Natur. Für den Fall, dass eine Excel-Liste abstürzt, das Internet überlastet ist oder die Büropflanze eingeht: Der „Erste Hilfe Koffer“ hilft Ihnen mit Nougat, Fruchtgelee und jeder Menge Schokolade durch den Tag.

Zum Gewinnspiel:


Teilnehmen können Sie mit jeder Bestellung ab 250,-€ Nettowarenwert, die im Aktionszeitraum zwischen dem 11. Mai und dem 11. Juni 2023 in unserem Online Shop getätigt wird. Pro Bestellnummer kann ein Teilnahmeformular ausgefüllt werden.

Jede Bestellung erhöht Ihre Gewinnchance.

> Zu den Teilnahmebedingungen.


Sie haben noch keinen Online Shop Zugang?

Registrieren Sie sich noch heute und profitieren Sie von unserer Aktion sowie vielen weiteren Vorteilen.

Zur Online Shop Registrierung

Interessantes zu Österreich:


Österreicher sind beständig, wie auch unsere Produkte:

Die älteste Tageszeitung, die noch immer produziert wird, ist die Wiener Zeitung „Wiennerisches Diarium“. Sie wird seit 1703 gedruckt. Der älteste Zoo der Welt wurde 1752 ebenso in Wien errichtet.


Österreicher lieben Bier und Wein – aber nicht jeder Jahrgang schmeckt!

Der Stephansdom wurde daher zum Teil mit Wein erbaut. 1450 war die Traubenernte zu sauer und so wurde der ungenießbare Tropfen zum Anmischen vom Mörtel verwendet.


Österreicher genießen gerne die Wunder der Natur:

Fast die Hälfte Österreichs ist mit Wald bedeckt und mit knapp einem Drittel haben wir den größten Alpen-Anteil Europas. Der Höchste Punkt liegt dabei mit 3.798 Metern auf dem Großglockner.


Sie wollen am Gewinnspiel teilnehmen, haben aber noch keine Bestellung getätigt?

Wir inspirieren Sie gerne mit den Lieblingsprodukten der Österreicher:innen.

Die Top-Seller bei Lapp Austria: