16020003
Installationsleitung; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Farben; VDE zertifiziert; feste Verlegung
NHXMH-J 3x1,5 RE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
185,26 €
(185,26 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton. Nicht zur direkten Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.