Anschlussleitung; 1X4; VDE zertifiziert; U0/U: 1.8 / 3 kV; feste Verlegung
1600302
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
80,10 €
(160,20 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Nach VDE-Bauart NSGAFÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Einsetzbar in trockenen und öligen Umgebungen.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.