Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
NSHXAFÖ 1,8/3 kV Anschlussleitung
VDE certified
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

Anschlussleitung; 1X16; VDE zertifiziert; U0/U: 1.8 / 3 kV; feste Verlegung

3022678

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

748,47 €

(748,47 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Nach VDE-Bauart NSHXAFÖ zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen.
  • Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
  • Einsetzbar in trockenen Räumen.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.