3022688
Anschlussleitung; 1X300; VDE zertifiziert; U0/U: 1.8/3 kV; feste Verlegung
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x300 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
111.604,00 €
(11.160,40 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Nach VDE-Bauart NSHXAFÖ zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.