Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
NYCWY 4x240 SM/120 0,6/1kV
CE markedVDE certified
uv-resistant.Flammwidrig

Starkstromkabel; 4x240 SM; U0/U: 0,6/1 kV; blankes Kupfer; PVC; Konzentrischer Leiter; VDE zertifiziert; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7.259,43 €

(14.518,86 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff (PVC). Die robusten Materialien schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen sowie Chemikalien.
  • Gemeinsame Aderumhüllung aus einer Füllmischung sorgt für zusätzliche Festigkeit des Kabels.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.

Bemerkungen

  • Abkürzungen „RE“, „RM“, „SE“, „SM“: R = runde Leiterform; S = sektorförmiger Leiter; E = eindrähtiger Leiter; M = mehrdrähtiger Leiter
  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen.
  • Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
  • Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.
  • Zur festen Verlegung in Wasser, Luft, Erde und Beton. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Schutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel