1550313
Starkstromkabel; 3x6 RE/6; U0/U: 0,6 / 1 kV; blankes Kupfer; PVC; Konzentrischer Leiter; VDE zertifiziert; feste Verlegung
NYCY 3x6 RE/6 0,6/1kV
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.068,29 €
(1.068,29 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff (PVC). Die robusten Materialien schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen sowie Chemikalien.
- Gemeinsame Aderumhüllung aus einer Füllmischung sorgt für zusätzliche Festigkeit des Kabels.
- Zusätzlicher, äußerer Kupferleiter ist konzentrisch um die Aderumhüllung angeordnet und darf als Schutzleiter (PE), Schutz- und Neutralleiter (PEN) oder Schirm verwendet werden.
- Kupferbandquerleitwendel um den konzentrischen Leiter reduziert die Induktivität.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
Anwendung
- Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen.
- Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
- Zur festen Verlegung in Wasser, Luft, Erde und Beton. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Schutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.