Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 191 Steuerleitung
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
chemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® 191

Steuerleitung; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® 191 4G2,5

0011151

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

248,17 €

(330,89 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • In Leiterquerschnitten bis 120 mm² verfügbar.
  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.