1308003
Steuerleitung; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel
ÖLFLEX® 408 P 3G0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
109,82 €
(109,82 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Innere Zwickelfüllung des Außenmantels aus PVC anstatt PUR vereinfacht das Abmanteln (manuell oder vollautomatisiert) und erhöht gleichzeitig den Schutz der Adern.
- VDE-geprüfte Qualität.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.