Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 408 P Steuerleitung
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® 408 P

Steuerleitung; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel

ÖLFLEX® 408 P 2X0,5

1308802

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

93,04 €

(93,04 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Innere Zwickelfüllung des Außenmantels aus PVC anstatt PUR vereinfacht das Abmanteln (manuell oder vollautomatisiert) und erhöht gleichzeitig den Schutz der Adern.
  • VDE-geprüfte Qualität.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.