Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® 540 CP Anschlussleitung
UKCA markedCE markedVDE certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® 540 CP

Anschlussleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; flexibel

ÖLFLEX® 540 CP 2X0,75

0012752

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

17.139,25 €

(685,57 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2500 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
  • Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen.
  • Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen (artikelabhänging).
  • Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung.
  • Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet.

Anwendung

  • Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.