00124693
Anschlussleitung; 4G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® 540 P 4G2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
414,48 €
(828,95 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
- Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet.
- Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen.
- Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen.
- Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.