Anschluss- und Steuerleitung; 3G1.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; flexibelIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
291,18 €
(291,18 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Außenmantel aus spezieller PUR-Mischung ist ammoniak-, UV- und ozonbeständig sowie seewassertauglich.
- Glänzende, glatte Außenmanteloberfläche reduziert Algen- und Muschelbefall, ist Schmutz abweisend sowie leicht zu reinigen.
- Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
- Der sehr robuste Leitungsaufbau erlaubt Verwendung in subpolaren, gemäßigten, subtropischen sowie tropischen Klimazonen.
- Der verstärkte Außenmantel reduziert das Risiko einer Beschädigung bei erhöhter mechanischer Belastung.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Typische Verwendungsbereiche sind Belüftungssysteme für Aquakulturen, Liegeplätze in Häfen, Springbrunnenanlagen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik sowie Landwirtschaft.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Außenmantel aus spezieller PUR-Mischung ist wasserbeständig und für dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.