1026751
Steuerleitung; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
83,75 €
(167,50 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Basic Line").
- Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
Bemerkungen