1062940
Einaderleitung; 1X6; Basic-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
150,47 €
(300,94 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Basic Line").
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw. in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist.
- Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
Bemerkungen