Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CHAIN 809 Steuerleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantflame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® CHAIN 809

Steuerleitung; 2X0.5; Basic-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; Schleppkette

ÖLFLEX® CHAIN 809 2X0,5

1026700

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

40,93 €

(81,86 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Basic Line").
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.