Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G1,5
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USCSA certifiedVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon powerchain

ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Anschlussleitung; 4G1.5; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; Schleppkette

ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G1,5

1023229

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

343,75 €

(687,50 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
  • Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien.
  • Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.