Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP Einaderleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USLAPP-DNV-Approved-Logo
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP

Einaderleitung; 1X95; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X95

1026563

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

4.665,66 €

(4.665,66 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
  • Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Halogenfreie, flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung im Brandfall.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Für Anwendungen, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑35 °C möglich.