1026792
Anschlussleitung; 5G0.75; Basic-Line; U0/U: 300 V / 300 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® CHAIN PN 5G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6.918,00 €
(230,60 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Basic Line").
- Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 2 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
Anwendung
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
- Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Wärmebeständiger PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
Bemerkungen