8710040
Steuerleitung; 4G6; Core-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL listed; Schleppkette
ÖLFLEX® CHAIN TM 4G10AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
830,82 €
(1.661,63 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER) und Machine Tool Wire (MTW) nach UL gelistet. Dies ermöglicht die offene, feste Verlegung auf Kabelpritschen sowie die hochflexible Verwendung in der Industriemaschine mit nur einer Leitung.
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Leitung mit vielzähligen Zertifizierungen und hoher normativer Akzeptanz erlaubt den universellen Einsatz, reduziert die Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
Anwendung
- Zur festen, offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch oder zwischen Kabelpritsche und Maschine, auch in den USA.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Polymer ist vielfach chemisch beständig, erhöht ölbeständig sowie flammwidrig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- In den USA erdverlegbar.
Bemerkungen