Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V Steuerleitung
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Anschluss- und Steuerleitung; 3X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,5

00101224

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

33,46 €

(66,91 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw. YY.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.