Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV Anschluss- und Steuerleitung
UKCA markedCE marked
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

Anschluss- und Steuerleitung; 3G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Aderidentifizierung: Farben; feste Verlegung

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G2,5

1120469

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

155,58 €

(311,15 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.
  • Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind. 1,8 mm Wanddicke.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.