0035001
Steuerleitung; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
79,42 €
(158,85 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.