Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V Steuerleitung
UKCA markedCE marked
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

Steuerleitung; 4G95; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G95

00350293

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9.796,57 €

(9.796,57 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.