Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
torsion resistantflame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

Anschlussleitung; 3G1.5; U0/U: 450/750 V; HFFR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G1,5

0014151

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

375,35 €

(375,35 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II.
  • VDE-geprüftes Brandverhalten.

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.