Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY Anschluss- und Steuerleitung
UKCA markedCE marked
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Anschluss- und Steuerleitung; 5G6; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G6

00161083

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6.464,10 €

(1.292,82 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Stahldrahtgeflecht bietet verstärkten Schutz bei Einsätzen mit erhöhter mechanischer Belastung.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.