00161183
Anschluss- und Steuerleitung; 4G35; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G35
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
20.687,65 €
(4.137,53 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Stahldrahtgeflecht bietet verstärkten Schutz bei Einsätzen mit erhöhter mechanischer Belastung.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.