Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

Anschlussleitung; 3G2.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G2,5

0010401

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

153,54 €

(307,08 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Gelber Außenmantel zur Warnkennzeichnung und für schnelle visuelle Wahrnehmung.
  • Kurze Aderverseilung erlaubt kleine Biegeradien.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw. YY.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Warnkennzeichnung und für ausgenommene Stromkreise, die nach Abschalten des Hauptschalters unter Spannung bleiben.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.